เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_SopraXpsSl50
SOPREMA

Spain_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_SopraXpsSl50

Thermal insulation made of rigid extruded polystyrene (XPS) panels with a smooth surface and machined on all edges with half-wood. Ideal thermal insulation for roofs, floors and perimeter walls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB7C25_42
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation