เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

สเปคสินค้า
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RS1WPV_FR01
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClass Number23-35 11 17
  • OmniClass TitlePhotovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING

พื้นที่การขาย

ยุโรป