เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_CubPlanaTransVehic_LosaHormigón+MorterplasSbsParking_134mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_LosaHormigón+MorterplasSbsParking_134mm

m2 Roof consisting of: formation of slopes with cellular concrete with an average thickness of 8 cm finished in cement mortar with an average thickness of 2 cm with the necessary surface resistance to receive the waterproofing; Single-layer waterproofing membrane ADHERED to the support with prior EMUFAL PRIMER asphalt emulsion with a minimum allowance of 300 gr./m2, SBS elastomeric modified bitumen sheet, with reinforced and stabilised polyester felt reinforcement (FP), with an upper finish also in polyester non-woven (FP) and a hot-melt film on the lower one with flexibility at low temperatures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP according to UNE 104410:2013), finishing layer using a reinforced concrete slab with electro-welded load-distributing mesh.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000420
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings