เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

m2 Acoustic insulation of ceiling consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboards are screwed with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 with a density of 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND SY 70 between the plates; prior placement of a soundproofing complex on the slab consisting of a porous textile fibre felt and Tecsound synthetic sheet, with a total of 7.6 Kg/m2 and 11 mm thickness, type TECSOUND FT 75, anchored to the slab using impact glue such as SOPRAGLUE ACOUSTIC and mechanical fixing with a PVC dowel type FIJACIÓN PT-H; anchoring the ceiling to the slab using shock absorbers; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000434
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • รหัส ETIMEG020600
  • ชื่อ ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)