เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm

Cover consisting of: formation of slopes with cellular concrete with an average thickness of 8 cm finished in cement mortar with an average thickness of 2 cm with the necessary surface resistance to receive the waterproofing; Two-layer waterproofing membrane ADHERED to the support with EMUFAL PRIMER asphalt emulsion with a minimum application of 300 gr./m2, SBS elastomeric modified bitumen sheet with fibreglass felt (FV) reinforcement with flexibility at low temperatures ≤ -15ºC type MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV according to UNE 104410:2013), upper sheet fully adhered to the lower sheet of SBS elastomeric bitumen, with reinforced and stabilised polyester felt (FP) reinforcement, with an upper finish also in non-woven polyester (FP) and a hot-melt film on the lower layer with flexibility at low temperatures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP according to UNE 104410:2013), finishing layer made of asphalt agglomerate.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000446
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)