เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Ceiling acoustic insulation consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, suspended from the slab by means of shock absorbers, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed, with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with an asphalt-free polymer base of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thickness TECSOUND SY 70 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000461
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • รหัส ETIMEG020600
  • ชื่อ ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems