เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legal-2 Cabinets-4 Tier-Shelves Steel Rotary File
Southwest Solutions Group

Legal-2 Cabinets-4 Tier-Shelves Steel Rotary File

  • 4 Tiers High
  • Great for file storage
  • Flexible components for adaptable storage
  • Shelf system


Each kit comes with a variety of options that each have a unique price attached to them.
  • Locking doors and drawers for secure and HIPAA-compliant storage
  • Additional designs for industrial and weapons storage
  • Available with two to eight shelf openings
  • Available either fully assembled or unassembled
  • Completely customizable to fit your unique needs
  • Drawers, dividers, reference shelves, laminate end panels, and a wealth of other optional accessories
Design
  • Quickly change the number of tiers to either 3,4,5,6,7,8 high
  • Quickly change from shelves to drawers
  • Built in end panels and wall panels for ease of design.
ConfigurationsLetter Unit
  • Widths: 30-3/4" (adder), 36-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 25"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) shelf openings
  • Choose from locking or non-locking units
Legal Unit
  • Widths: 38-3/4" (adder), 45-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 31"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) levels
  • Choose from locking or non-locking units
      สเปคสินค้า
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Rotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_4_Tier_Shelves_PCS
      • Product familyBusiness
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Administration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
      • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
      • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPowder coated steel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
      • IFC classificationFurniture
      • OmniClass Number23-21 11 11 19
      • OmniClass TitleCommercial Filing Cabinets

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      กรีนแลนด์
      แซ็ง-บาร์เตเลมี
      กวาเดอลูป
      กัวเตมาลา
      กือราเซา
      เกรเนดา
      คอสตาริกา
      คิวบา
      เครือรัฐดอมินีกา
      แคนาดา
      จาเมกา
      ซินต์มาร์เติน
      เซนต์คิตส์และเนวิส
      เซนต์ลูเซีย
      เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
      แซงปีแยร์และมีเกอลง
      แซงมาร์แตง
      ตรินิแดดและโตเบโก
      นิการากัว
      เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
      บาร์เบโดส
      บาฮามาส
      เบลีซ
      เบอร์มิวดา
      ปานามา
      เปอร์โตริโก
      มอนต์เซอร์รัต
      มาร์ตินีค
      เม็กซิโก
      สหรัฐอเมริกา
      สาธารณรัฐโดมินิกัน
      หมู่เกาะเคย์แมน
      หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
      หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
      หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
      อารูบา
      เอลซัลวาดอร์
      แองกวิลลา
      แอนติกาและบาร์บูดา
      ฮอนดูรัส
      เฮติ

      สินค้าใกล้เคียง

      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      แอปออกแบบสำหรับ Revit

      ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

      รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

      • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
      • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
      • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit