เผยแพร่สินค้าของคุณ
One Tier Steel Bike Locker
One Tier Steel Bike Locker
One Tier Steel Bike Locker
One Tier Steel Bike Locker
    Southwest Solutions Group

    One Tier Steel Bike Locker

    Modular Narrow Bike Locker

    The single tier bike lockers offer maximum security and protection for temporary or long-term parking solutions.

    Standard sizes
    Widths: 32", 38"
    Depths: 76"
    Heights: 48", 49"

    • Pricing included in our free Revit model
    • U-lock and padlock handle, or keyed lock
    • Ships flat to save you money
    • Multiple powder coat finish choices


    The modular bike storage systems store bikes safely and securely for temporary or long-term parking. Each product can be expanded upon to suit your space or storage capacity goals. Features include:
    • Dedicated, secure storage for bikes
    • Modular design fits nearly any space
    • Galvanized, stainless, or powder-coated steel finish options
    In addition, each model comes with a high level of information built in, including links to more detailed information should you need it. Having this level of flexibility combined with a high level of information is truly what BIM is meant to be.
    สเปคสินค้า
    • Specifications
      • One bike capacity
      • Frame: 1.50" x 3" x 14g tube
      • 18g plate top, floor, and sides
      • 16 doors
      • Galvanized finish with a variety of powder coat options
      • 40 psf snow, 90 mph wind exposure B, high seismic
      • Allow 60" clearance from door
      Standard
      • Leveling feet
      • Floor panel
      • Ventilating window on doors
      • Graffiti resistant
      • UV resistant
      Options
      • Gear lock
      • Numbered plates
      • Door closer
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Bike_Locker_One_Tier_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)76
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 15
    • OmniClass TitleBicycle Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)