เผยแพร่สินค้าของคุณ
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
    Southwest Solutions Group

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Powder Coated Steel Workstation Bracket Array

    no long description

    • Pricing is INCLUDED in this model
    • Casework RFA with two types
    • 18" - 24" Wide
    • 22" Deep
    • 29 ⅛ " - 35" Tall
    • Stainless Steel Casework


    This fully stainless steel, recessed wall cabinet is ideal for use in sanitary settings such as medical and surgical rooms. Choose between a recessed cabinet, accessible from one side, and a pass-through cabinet, accessible on both sides. Glass door option is available for full visibility into the cabinet.
    สเปคสินค้า
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Casework
    • OmniClass Number23-21 19 11 11
    • OmniClass TitleMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)