เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oversized Dropbox Metal Locker
Oversized Dropbox Metal Locker
    Southwest Solutions Group

    Oversized Dropbox Metal Locker

    Oversized Package Pass Through

    Easily pass large or bulky items between spaces with these pass-through cabinets. Enhance security by adding high-tech locks that tie into existing security or building control systems.

    Standard sizes
    Widths: 24"-60"
    Depths: 24"-60"
    Heights: 24"-60"

    • Frequently used in law enforcement buildings or in airports
    • Securely pass large and dangerous items to secure spaces
    • Full steel construction is bullet-resistant and durable


    To use this family, insert it into your project from the fetch app and click the wall or surface to apply. The family will automatically cut the surface. Use the included parameters to adjust the size and wall thickness so the back frame is flush with the wall.
    สเปคสินค้า
      • 16 gauge all welded cold rolled steel construction
      • Full length piano hinges
      • Deisgned to only allow one door open at a time
      • Optional digitally controlled locks
      • Scratch resistant powder coat finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Cabinet_Pass_Thru_Oversize_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePackage Depositories
    • OmniClass Number23-19 13 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)