เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet
Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet
Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet
Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet
Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet
Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet
    Southwest Solutions Group

    Recessed Pass-Thru Stainless Steel Wall Cabinet

    Tall Stainless Steel Recessed Wall Cabinet

    Primarily used in surgical settings, stainless steel pass-through cabinets are a convenient and sterile way to transfer supplies and materials between rooms.

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 42", 48"
    Depths: 18", 24"
    Heights: 63"

    • Full height cabinet includes 4 shelves adjustable on 1 1/2" intervals
    • Fully pass-through or simple recessed options available
    • Product includes crescent style handle and the option to secure the cabinet with a lock
    • Glass doors are single pane and are inset to the door frame


    This fully stainless steel, recessed wall cabinet is ideal for use in sanitary settings such as medical and surgical rooms. Choose between a recessed cabinet, accessible from one side, and a pass-through cabinet, accessible on both sides. Glass door option is available for full visibility into the cabinet.
    สเปคสินค้า
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Cabinet_Wall_Recessed_Pass-Thru_SST
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 19 11 11
    • OmniClass TitleMetal Modular General Casework

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit