เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
    Southwest Solutions Group

    Electronics Charging Mobile Cart

    Electronics Charging Cart

    Laptop or tablet charging carts are an invaluable resource to schools, libraries, museums, or any other location where secure charging of electronic devices is in need. 16 or 32-slot configurations are available in a convenient cart format.

    Standard sizes
    Widths: 30", 34"
    Depths: 18"
    Heights: 20", 24", 41", 45"

    • Mobile laptop and tablet charging cart frequently used in schools and libraries
    • 16 and 32 slot storage configurations
    • Integrated AC power strip


    This family is designed on a base cabinet module. To choose between 16 and 32-slot configurations, check either Single High Unit or Double High Unit. Casters can be added or removed using "ADD_Casters." Price, weight, and capacity fields will automatically update with family options.
    สเปคสินค้า
      • Holds up to 16 or 32 fifteen-inch laptops or tablets
      • Powder coated steel construction
      • 4" locking rubber casters
      • Maximum capacity: 150 lbs.
      • Slot Dimensions: 1-5/8" W x 16-5/16" D x 12" H
      • Includes key lock and 2-point latch
      • Single 15-foot power cable
      • 120v at 15 amp AC operation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Cart_Electronics_Charging_PCS
    • Product familyMuseum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEducational and Scientific Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)