เผยแพร่สินค้าของคุณ
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
    Southwest Solutions Group

    Athletic Laminate Locker

    Laminate Athletic Lockers

    Our athletic lockers are ideal for furnishing team locker rooms in professional and school settings.

    Standard sizes
    Widths: 18", 24", 28", 30", 36"
    Depths: 18", 20", 24"
    Heights: 72", 84", 96"

    • Multiple lock options
    • Includes coat rod, coat hooks, and 4" front valance
    • Upper storage configurations available directly within model
    • Lower storage configurations available directly within model


    Our free Revit models are packaged with detailed and specific information without the extra requirements needed of a massive file size. These lockers are modular in creation and application, and can be configured or customized as needed for your specific application. Our team lockers include many available storage options and the choice to add a seat cushion with your team's logo.
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • 3/4" Melamine, 3/4" Laminate, or 3/4" wood veneer
      • Coat rod, coat hooks, and 4" front valance
      • 72" - 96" height
      • 24" - 36" width
      • 18" - 24" depth
      Optional Equipment
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Cushion seat (team logo available)
      • Mail slot
      • Dry erase board
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Locker_Athletic_LAM
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Lockers
    • OmniClass Number23-29 15 15 13
    • OmniClass TitleWood Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)