เผยแพร่สินค้าของคุณ
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
    Southwest Solutions Group

    Athletic Steel Locker

    Steel Athletic Locker

    This customizable locker is perfect for sports teams and university locker rooms. Ventilated sides and a variety of storage options ensure this athletic locker is functional and odor free.

    Standard sizes
    Widths: 24"
    Depths: 18", 24"
    Heights: 72"

    • Customizable top and bottom storage options
    • Includes hanger bar and two coat hooks
    • Durable steel construction with high-quality powder coat


    To use this family, simply load it from the Fetch app into your project. Select between 18" and 24" depth using the check boxes in the Dimensions category. Options for a door, top cabinet, drawers, foot locker, and raised legs, can be found in the construction category.
    สเปคสินค้า
      • Fully welded 18 gauge steel construction
      • Ventilated sides and door for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Optional perforated mesh door
      • Optional two bottom drawers with recessed handles
      • Optional lower foot locker
      • Optional top locking compartment with padlock hasp
      • Optional 4" high legs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Locker_Athletic_PCS
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athletic Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)72
    • กว้าง (นิ้ว)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)