เผยแพร่สินค้าของคุณ
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
    Southwest Solutions Group

    Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Expanded Metal Turnout Locker

    Turnout gear lockers are built for fast response and quick access to stored gear ideal for firefighters and first responders.

    Standard sizes
    Widths: 22 3/4"
    Depths: 22"
    Heights: 84", 86 1/4"

    • Fully framed and welded heavy duty construction
    • Well ventilated with expanded metal sides
    • Open front for quick access
    • Upper shelf for storing helmets and head gear
    • 721 Relay Red hammertone textrued powder coat finish


    Our free Revit models are built in 5D to represent their real-world counterpart accurately and with a selective amount of detail to suit your specific needs. This fast response turnout gear locker was built with first responders and fast response needs in mind allowing quick and easy access to stored gear. Further features include:
    • Maximum ventilation
    • Lockers with or without base
    • With or without a secure lock box
    • Heavy duty construction built to last
    สเปคสินค้า
    • Features
      • Body: 13 gauge 1/2" flattened expanded metal
      • Frame: 16 gauge hollow T tube frame
      • Door: 14 gauge cold rolled sheet-steel
      • Two heavy duty 13 gauge 7-knuckle 3 1/2" hinges
      • Projecting combination spring-bolt/padlock hasp door pull
      • One Galvanneal hat/intermediate shelf, two single prong hooks, one fixed hat shelf
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Locker_Gear_Fast-Response_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-19 13 00
    • OmniClass TitleLockers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText