เผยแพร่สินค้าของคุณ
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
    Southwest Solutions Group

    School Corridor Powder Coated Steel Locker

    Powder coated steel lockers

    These lockers are ideal for school settings and come in a variety of powder coat finish options.

    Standard sizes
    Widths: 12", 15", 18"
    Depths: 12", 15", 18", 21", 24"
    Heights: 66", 78"

    • Ideal for school settings
    • Louvered doors
    • Single, double, or triple tier
    • 16 gauge continuous piano hinge


    Our free Revit models are packaged with detailed and specific information without the extra requirements needed of a massive file size. These lockers are modular in creation and application, and can be reconfigured as needed. Easy to plan, easy to install, easy to relocate. Available in single, double, and triple-tier units, and can be combined.
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • 24 gauge solid body components
      • 16 gauge doors; 18 gauge for 9" wide
      • 16 gauge frame
      • Deep-drawn seamless stainless steel recessed handle
      • Continuous vertical door strike at hinge and latch side
      • 12 gauge latch hooks MIG welded to frame.
      • 2 year warranty
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Locker_Tiered_School_PCS
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-19 13 00
    • OmniClass TitleLockers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)