เผยแพร่สินค้าของคุณ
Long Weapon Metal Locker
Long Weapon Metal Locker
    Southwest Solutions Group

    Long Weapon Metal Locker

    Long Rifle Cabinet

    This weapon locker is used to safely store rifles and long guns of any size and quantity. The all-welded steel construction can be individually keyed and master keyed.

    Standard sizes
    Widths: 24"
    Depths: 10"
    Heights: 48"

    • Most commonly used by any law enforcement offices
    • Each compartment can safely store 1 to 2 weapons
    • Accessories like pistol racks, ammo shelves, etc. are available


    To use this family, insert it into your project from the fetch app and place it in your desired location. Available only in one size (24" Wide x 10" deep x 48" tall).
    สเปคสินค้า
      • Fully welded 16 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Includes 6 holes for anchoring
      • 24" Wide by 10" deep and 48" tall
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Locker_Weapon_Long_Gun_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)48
    • กว้าง (นิ้ว)24
    • ความลึก (นิ้ว)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)