เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Rated Pass Through Metal Locker
Fire Rated Pass Through Metal Locker
    Southwest Solutions Group

    Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Fire Rated Pass-Through Cabinet

    This fire-rated pass-through cabinet is designed to transfer firearms and flammable items to secure locations safely.

    Standard sizes
    Widths: 12" - 36"
    Depths: 12" - 36"
    Heights: 30"

    • Safely transfer flammable objects to secure areas
    • Fits objects up to 36"x36"
    • 90 minute fire rating


    To use this family, insert the model into your project from the Fetch app and place it on a wall or surface. Enter the wall depth to flush the back finish plate with the wall. Door sizes can be adjusted in 2" increments from 12" to 36" square. The locker housing and face plates will automatically scale with the door size.
    สเปคสินค้า
      • All stainless steel construction
      • Stainless finished with #4 brushed finish
      • 2" thick insulated doors
      • 90 minute fire rated access
      • Door sizes are adjustable in 2" increments from 12"-36"
      • Full length piano hinges
      • Interlocking door mechanism
      • Optional keyed locks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Receptacle_Pass_Thru_Fire_Rated_SST
    • Product familyIndustrial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Density Storage, Carousels and Lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 13 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)