เผยแพร่สินค้าของคุณ
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
    Southwest Solutions Group

    Work Surface Steel Workstation

    Basic Workstation

    This simple workstation can be used in and configured for nearly every environment with a variety of work surface materials and storage solutions.

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Depths: 24", 30", 36", 42", 48"
    Heights: 30", 36", 42"

    • Can be used in nearly any setting: popular in offices, workshops, and assembly stations
    • Multiple configuration of under-counter casework included in model
    • Work surface features interchangeable materials: laminate, epoxy, butcher block, or stainless steel


    Workstations are famed for their flexibility and endless accessories make them ideal for use in almost every industry. It’s simple design and nearly endless list of accessories means that this workbench can adapt to fit the needs of your space. Choose between lower shelves, under-counter casework solutions, or opt for no accessories at all. The countertop can be a variety of materials to suit your needs ranging from laminate, to butcher block, to stainless steel.
    สเปคสินค้า
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Workstation_Basic_PCS
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)