เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation
    Southwest Solutions Group

    Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Powder Coated Steel Workstation Bin Bar

    Workstation system bin bars are 12 gauge steel with a channel formation for added rigidity.

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Depths: 2"
    Heights: 2"

    • Ideal for healthcare, scientific and technical labs
    • Column mounted, infinitely height adjustable from above the worksurface to the top of the column
    • Adds rigidity and additional stabilization
    • Mounting brackets incorporate three depth adjustment slots
    • Available in powder coated steel or stainless steel
    • Stainless steel bin bars are designed for ESD applications and include a grounding kit


    The modular lab workplace system is a streamlined, column-based system that was designed with your changing needs in mind. It offers infinite height adjustability for a wide range of components. And almost limitless reconfiguration possibilities. This casework is ideal for healthcare, research and development, light manufacturing and assembly, high-tech, testing operations, and scientific and technical labs. Our healthcare and lab Revit models are free to use and are built in 5D BIM for streamlined project information and helps reduce the amount of rework necessary for job completion.
    สเปคสินค้า
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Workstation_Bin_Bar
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2
    • ความลึก (นิ้ว)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaboratory Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 25
    • OmniClass TitleLaboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)