เผยแพร่สินค้าของคุณ
45LF - 4' Sliding Door 3 Sided Wire Partition
45LF - 4' Sliding Door 3 Sided Wire Partition
    Southwest Solutions Group

    45LF - 4' Sliding Door 3 Sided Wire Partition

    Revit Families included in this Model Group:
    • Wire Sliding Door
    • Wire Partition
    Great for use as:
    • Datacenter cages
    • DEA drug storage
    • Driver access cages
    • Tool cribs to securely store tools and equipment
    • Server cages for securing network servers and expensive computer equipment
    • Evidence enclosures or holding cells for law enforcement


    Style 840 woven wire partitionsThe wire partition systems can be applied in various applications and serve a number of purposes. Some of these purposes include:
    • Tool cribs to store tools and equipment
    • Driver access cages to control access to distribution centers or factory floors
    • DEA drug storage for pharmacies and pharmaceutical companies
    • Server cages for securing network servers and expensive computer equipment
    • Evidence enclosures or holding cells

    System OverviewThese wire cages are simple to reconfigure as your needs change. They are versatile, adaptable, customizable, and highly secure. Bolts are only accessible from within the cage or partition, and posts can be anchored to the floor for added stability.
    สเปคสินค้า
    • Wire Partition
      • Customizable width (max 10ft per panel)
      • 8' or 10' height
      • Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" steel angle

      Single Hinged Door
      • 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Transom panel sized to match partition height
      • Three 4" x 4" 10 gauge tight pin hinges
      • Padlock lug standard, cylinder locks available
      • Complete with two door posts and hardware
      • Universal construction, works for left or right hand, inside or outside swing
      • Custom sizes available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WirePartition-3Sided-Sliding-45
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-15 11 15 17 11
    • OmniClass TitleWire Mesh Partitions
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)