เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZ-Path Retrofit Device
Specified Technologies Inc.

EZ-Path Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
สเปคสินค้า
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvanized Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 50% to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ez-path-retrofit-device
  • Product familyEZ-Path
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Retrofit Device
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
  • OmniClass Number23-13 25 11
  • OmniClass TitleFireproofing

สินค้าใกล้เคียง