เผยแพร่สินค้าของคุณ
SSS Intumescent Firestop Sealant
Specified Technologies Inc.

SSS Intumescent Firestop Sealant

SpecSeal® SSS Firestop Sealant is a premium grade water-based Intumescent firestop sealant. SpecSeal® SSS Sealant incorporates our proprietary two-stage intumescent technology making it the go to choice for any combustible or non-combustible penetrants. As little as a 1/2″ applied depth of SSS Sealant is required to provide up to a 4 Hr Fire resistance rating when tested to ASTM E814/UL 1479.

Patented Two-Stage Intumescent Technology
Easily works into tight spaces between penetrants
Compatible with CPVC Piping
Can be sanded and painted to match its surroundings
Used in over 500 through-penetration UL® Tested Systems!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sti-sss
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ