เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Archived

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    สเปคสินค้า
    • prepaint steel or gavanized steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FIL010001
    • Product familyRoof Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold roof cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก