เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    สเปคสินค้า
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SWR
    • Product familyStair nosing profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Innovative solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1.6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS