เผยแพร่สินค้าของคุณ
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
    SportsArt

    C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle

    SportsArt’s ECO-NATURAL™ Elite line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and practical features combine with a self-powered design to provide users with an engaging workout. The C574R Recumbent Cycle features an easy step-through design for ease-of-access, adjustable seat and seat back, and fingertip resistance controls.

    • Horizontal seat and backrest adjustments
    • Contact HR sensors
    • Self-powered
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 211.86 lbs / 96.3 kg
      Dimensions (LxWxH) 67.9 x 26 x 55.3 in / 172.5 x 66 x 140.4 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements N/A
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Heart Rate, RPM, Resistance, Time, Distance, Speed, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval (3), Plateau, Fitness Program, Weight loss, Cardio
      Features Multi-point seat and backrest adjustment
      Step-through design
      Fingertip controls
      Self-powered
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.c574r-eco-natural-elite-recumbent-cycle
    • Product familyCardio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cycles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)55.3
    • กว้าง (นิ้ว)26
    • ความลึก (นิ้ว)67.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก211.86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExercise bikes
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
    • OmniClass Number23-21 31 19
    • OmniClass TitleExercise Machines
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (12)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)