เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stadium LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Sportsbeams
Archived

Stadium LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

SERIOUS INTELLIGENCE.

SERIOUS POWER.

• 1450W LED illumination

• Built-in over temperature protection

• No Plastics in Light Path

• 160,000+ lumens delivered

• 90+ CRI color fidelity option

• Patented Single Glass Optics

• DMX 512 Controllable


Glare-Free

Broadcast Quality

Optimal Thermal Design

Advanced Intelligence

สเปคสินค้า
  • LIGHT & OPTICS
    LUMEN OUTPUT RANGE121271 ~ 167977

    LUMEN-TO-WATT RANGE

    92 ~ 124 lm/W
    CRI/TLCI OPTIONS70/75, 80/75, 90/85
    CCT OPTIONS2200 ~ 6000K
    NEMA OPTIONS3/4/5/6
    ELECTRICAL
    SYSTEM POWER1410W
    FREQUENCY RANGE45~66 Hz
    INPUT VOLTAGE277V ~ 500V
    DC VOLTAGE51V

    INPUT CURRENT

    5.8A
    POWER FACTOR0.9 @ 277V
    THD<15%
    INRUSH CURRENT<80A
    ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, ik08, CB, KC, UL 924
    SURGE PROTECTIONL-L 5kV, L-PE 10kV
    OVER TEMPERATURE PROTECTION

    AUTOMATIC RECOVERY

    OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
    OVER LOAD PROTECTION:AUTOMATIC RECOVERY
    CONSTRUCTION
    OPERATING TEMPERATURE RANGE-50°C TO +50°C
    USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
    MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
    ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSROHS, FCC, SALT SPRAY, (MIL-STD-810)
    EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)3.59(FT²) WITH OR WITHOUT VISOR
    APPROXIMATE WEIGHT75 LBS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stadium-led-1500
  • Product familyLED Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stadium LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21
  • OmniClass TitleSpecialized Lighting Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (75)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (21)