เผยแพร่สินค้าของคุณ
POROTON BIO P700 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P700 25/30 h19

POROTON BIO P700 clay masonry system for high-performance load-bearing masonry and infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
สเปคสินค้า
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poroton-bio-p700-2530
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี