เผยแพร่สินค้าของคุณ
POROTON BIO P800 15,5/50 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 15,5/50 inc. h24,5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance walls, characterized by high standards of indoor comfort, durability and energy efficiency.
สเปคสินค้า
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poroton-bio-p800-15550-inc
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)245
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี