เผยแพร่สินค้าของคุณ
POROTON BIO P800 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 35/25 h19

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance load-bearing masonry and infill walls, engineered to ensure indoor comfort, durability, energy efficiency and high mechanical performance.
สเปคสินค้า
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poroton-bio-p800-3525
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี