เผยแพร่สินค้าของคุณ
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F
    Standard Hidráulica

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(16 รีวิว)

    Standard Hidráulica strainer. Brass "Y" type Strainer, connection size: 1/2" to 2".

    Recommended for a variety of water service lines including residential and commercial irrigation, swimming pools and cooling tower water. They are also designed to protect delicate equipment such as regulators and backflow preventers by filtering sediment which could cause premature failure. 

    สเปคสินค้า
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.filtroy
    • Product familyY Strainer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STH - Y STRAINER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 55 29 17
    • OmniClass TitleY Strainers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง