เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kent check valve thread conection F-F
Kent check valve thread conection F-F
    Standard Hidráulica

    Kent check valve thread conection F-F

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

    Standard Hidráulica valve, Kent Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. It is not appropriate to use this type of valves in wastewater, because it can obstruct the retention mechanism. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique.

    สเปคสินค้า
    • Body in brass, shutter in POM, close system brass/NBR, spring in stainless steel. Kent check valves are unidirectional. Low pressure loss. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Shutter: POM
      • Spring: Stainless steel F302
      • Seats: NBR


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kent_hh
    • Product familyValves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STH - CHECK VALVE KENT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameWafer check valves
    • UNSPSC code40141637
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง