เผยแพร่สินค้าของคุณ
NY check valve thread conection F-F
NY check valve thread conection F-F
    Standard Hidráulica

    NY check valve thread conection F-F

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)

    Standard Hidráulica valve, NY Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique. 

    สเปคสินค้า
    • Body in brass, close system brass/NBR, spring in stainless steel. NY check valves are unidirectional. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body and conector: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem and plater: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Spring: Stainless steel
      • Seats: NBR
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ny_hh
    • Product familyValves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STH - CHECK VALVE NY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameWafer check valves
    • UNSPSC code40141637
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน
    อันดอร์รา