เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
startek-lighting/products/af37ed4a-bb5c-4df9-9bc4-ff78dec45a7c
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟ
โคมไฟเชิงเส้น
Vibe Direct
Available in สหรัฐอเมริกา
StarTek Lighting America
ติดตาม
Archived
Vibe Direct
Direct:
Tight optical control from beam shaping optics
Regressed light source to minimize glare
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 141 lm/W
Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
Driver removable from top side of fixture
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Vibe_Direct
Product family
Vibe Series Lighting
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Vibe
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-04-29
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://starteklightingamerica.com/vibe-2/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
CSI MasterFormat 2014 Code
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Interior Lighting
สินค้าใกล้เคียง
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
ดาวน์โหลด
Liteline
LITELINE TRACK KIT
ดาวน์โหลด
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
ดาวน์โหลด
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
ดาวน์โหลด