เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
startek-lighting/products/1cccbbba-c459-4a37-a225-4308e0dc9aea
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟ
โคมไฟเชิงเส้น
Micro Beam Direct/Indirect
Available in สหรัฐอเมริกา
StarTek Lighting America
ติดตาม
Archived
Micro Beam Direct/Indirect
Soft diffused direct and indirect illumination in a sleek modern minimalist style
Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Toolless height adjustment at the ceiling
Direct and Indirect independently (optional)
Efficacy up to 130lm/W
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Three choice of remote drivers, surface mount, in-wall or powered ceiling canopy
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
micro-beam-direct-indirect
Product family
Micro Series Lighting
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Micro Beam
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-22
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://starteklightingamerica.com/micro-beam/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Extruded Aluminum
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
IFC classification
Light Fixture
สินค้าใกล้เคียง
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
ดาวน์โหลด
Liteline
LITELINE TRACK KIT
ดาวน์โหลด
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
ดาวน์โหลด
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
ดาวน์โหลด