เผยแพร่สินค้าของคุณ
Micro Flat
StarTek Lighting America
Archived

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.micro-flat
  • Product familyMicro Series Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Micro Flat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures