เผยแพร่สินค้าของคุณ
Perimeter Beam
StarTek Lighting America
Archived

Perimeter Beam

• Continuous lensing - runs up to 150’

• Standard 2’, 4’, 6’ and 8’units or continuous rows

• Fixture/run length increments down to 1/16”

• Compatible with wall-to-wall applications (Adjustable)

• Adjustable section allows for ± 2.7” overall run length

• Single piece aluminum extrusion housing

• Linear runs with proprietary joiner design

• Snap-in lens and reflector for easy installation

• 3 Step MacAdam ellipse binning

• Efficacy up to 116 lm/W

• Soft diffuse direct lighting

• Approved for dry and damp locations

• 0-10v dimming is standard

• Dim to 1% of output current is standard

• 90 CRI (R9 50min) available

• JA8 installation compatible

สเปคสินค้า
  • See Technical Data Sheet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.perimeter-beam
  • Product familyBeam Series Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Perimeter Beam
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting

สินค้าใกล้เคียง