เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recessed Beam
StarTek Lighting America
Archived

Recessed Beam

  • Continuous lensing standard – runs up to 150’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 120 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • Plenum option available
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.recessed-beam
  • Product familyRecessed Series Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Beam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น

สินค้าใกล้เคียง