เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
startek-lighting/products/6fab511c-0e48-4442-9c07-f7e818a27f9b
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟ
โคมไฟเชิงเส้น
Sculptura
Available in สหรัฐอเมริกา
StarTek Lighting America
ติดตาม
Archived
Sculptura
Direct:
Seamless glare eliminating shade
UGR < 19
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 137 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Indirect:
Seamless glare eliminating shade
UGR < 19
Extruded Aluminum housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
Efficacy up to 144lm/W
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for damp and dry locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
See Technical Data Sheet On Product Page
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
sculptura
Product family
Beam Series Lighting
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sculptura
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-04-29
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://starteklightingamerica.com/sculptura-2/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
CSI MasterFormat 2014 Code
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Interior Lighting
สินค้าใกล้เคียง
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
ดาวน์โหลด
Liteline
LITELINE TRACK KIT
ดาวน์โหลด
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
ดาวน์โหลด
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
ดาวน์โหลด