เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vibe Direct/Indirect
StarTek Lighting America
Archived

Vibe Direct/Indirect

InDirect:

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded Aluminum housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 145 lm/w
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for damp and dry locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibe_direct_indirect
  • Product familyVibe Series Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vibe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting

สินค้าใกล้เคียง