เผยแพร่สินค้าของคุณ
X-Beam Direct/Indirect
StarTek Lighting America
Archived

X-Beam Direct/Indirect

  • Continuous lensing standard– runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 130 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x-beam-direct-indirect
  • Product familyBeam Series Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์X Beam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น