เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rustik kilsten 2, 80/114x133x50
S:t Eriks
Archived

Rustik kilsten 2, 80/114x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9533-050207
  • Product familyMarksten
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rustik kilstenar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)159
  • ความลึก (มิลลิเมตร)133
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604