เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    General service epoxy mortar system, extremely hard, impact resistant, with excellent abrasion, wear and chemical resistance, which may use recycled glass and rapidly renewable soya based components.

    ติดต่อกับ Stonhard

    สเปคสินค้า
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stonclad-GS
    • Product familyStonclad
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medium Use Flooring System
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น