เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT PLUS wall hung WC
MT PLUS wall hung WC
    STROHM TEKA Sanitary systems

    MT PLUS wall hung WC

    Wall mounted toilet with Rimless design. Technical features Dual cistern 3/4,5 Ultraslim seat with over seat with softclose system Rimless Technology Ecological savings Easy to clean Can be used both with cisterns and built-in flush valves Finishings and materials High quality ceramic Assembly Wall hung installation Installation attached to wall
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mt_plus_wall_hung_wc
    • Product familyCeramic toilets and basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic toilets and basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 17 11
    • OmniClass TitleFloor Mounted Toilets With Tank