เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Shower tray ICON TK

    - Smooth texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3.5 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 60mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W), Beige (B), Cement (C), Tortora (T) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B, C, T or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower_tray_icon_tk
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers