เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMPACT Window with roller shutter box
COMPACT Window with roller shutter box
    Strugal
    Archived

    COMPACT Window with roller shutter box

    The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.
    สเปคสินค้า
      • Excellent thermal and acoustic performance.
      • Innovative design
      • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
      • Option of lower cover with thermal bridge break.
      • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
      • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
      • Design completely flush with the joinery.
      • High quality accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCOMPACT
    • Product familyPersianas y Compactos
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL COMPACT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoll-Down Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (31)