เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL 300 2IV Interior Door
Strugal

STRUGAL 300 2IV Interior Door

4.7 จาก 5 ดาว4.7(38 รีวิว)
Aluminium door that integrate into the design of the space. A novel alternative in aluminium that enables door and window colour to be unified in the dwelling, producing an efficient, definitive solution to the problems of wood.
สเปคสินค้า
  • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.strugal_a3002iv
  • Product familySTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PUERTAS DE INTERIOR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
โปรตุเกส
โมร็อกโก
สเปน

สินค้าใกล้เคียง