เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)

    An efficient raisable sliding window for large open spaces. System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces.
    สเปคสินค้า
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s170e2
    • Product familySTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S170E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง