เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    สเปคสินค้า
    • 72.5 mm frames and sashes.

      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.

      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.

      System with central joint and possibility of reduced frame.

      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.

      Door profiles with thermally broken system.

      Double sealing joint.

      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s72rpc2_top
    • Product familySistemas Practicables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S72RPC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง