เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(33 รีวิว)
    The most versatile sliding element with minimalist aesthetics. A safe bet on the design with the highest insulating properties that allow single-rail opening with fixed lateral. It incorporates a shutter guide in the straight cut frame option.
    สเปคสินค้า
    • • 85 and 93 mm frames • 37.6-mm leaves • Reference sections from 104 and 87 mm • Perimeter or straight cut frame option • Frame guide option of 120 and 160 mm • Straight cut leaves with 30 mm cavity • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement) • Leaves and frames are interchangeable with the Strugal S68RP and Strugal S90RP series Wide range • Multiple rail option • Wall-mounting and multi-point closure options • Rapid-fit, hidden box strikers • Complements for straight aesthetics, fixed modules compatible with the Strugal S53RP+ series.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s86rp4
    • Product familySistemas Correderas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S86RP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง